Vakum jeneratörü VN-07-H-T2-PQ1-VQ1-RQ1
526101
GTIN 4052568083533
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Laval nozulun nominal genişliği
0.7 mm
Maks. vakum
88 %
Atmosfere karşı maks. emiş debisi
16 l/min