Vakum jeneratörü VN-05-M-T2-PQ1-VQ1-RQ1
526106
GTIN 4052568083588
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Laval nozulun nominal genişliği
0.45 mm
Maks. vakum
86 %
Atmosfere karşı maks. emiş debisi
6.1 l/min