Vakum jeneratörü VN-07-M-T2-PQ1-VQ1-RQ1
526107
GTIN 4052568083595
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Laval nozulun nominal genişliği
0.7 mm
Maks. vakum
86 %
Atmosfere karşı maks. emiş debisi
13.5 l/min