Vakum jeneratörü VN-10-H-T4-PQ2-VQ3-RQ3
526147
GTIN 4052568083694
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Laval nozulun nominal genişliği
0.95 mm
Maks. vakum
89 %
Atmosfere karşı maks. emiş debisi
25 l/min