Lütfen dikkat ediniz: Daha yeni bir ürün mevcut

İşte aynı kategoriden daha fazla ürün: Pnömatik modüller

Yardıma ihtiyacınız varsa lütfen Festo ile iletişime geçin.

Lineer aktuatör|Lineer silindir DGPL-25-400-PPV-A-B-KF

526650

GTIN 4052568162399

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Piston çapı
25 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
295 N
Strok
400 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme - Darbe emici, sert eğrili
Konum algılama
yaklaşım sensörü için