Lineer aktuatör|Lineer silindir DGPL-40-250-PPV-A-B-KF
526665
GTIN 4052568162467
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Piston çapı
40 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
754 N
Strok
250 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme - Darbe emici, sert eğrili
Konum algılama
yaklaşım sensörü için