Selenoid valf CPVSC1-M1H-D-P-M5C
527554
GTIN 4052568162788
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
2/2 kapalı tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
150 l/min
Pnömatik bağlantı 1
Toplayıcı bağlantı
Çalıştırma türü
elektrikli