Basınç düzenleyici valf manifoldu LRB-3/8-D-7-O-K5-MIDI
529004
GTIN 4052568163389
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G3/8
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
3800 l/min
Basınç kontrol aralığı
0.5 bar - 7 bar
Maks. basınç histerezi
0.2 bar