Filtre-Regülatör|Filtre Basınç kontrol valfi MS4-LFR-1/4-D6-ERV-AS-Z
529151
GTIN 4052568163518
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Links
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G1/4
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
1700 l/min
Basınç kontrol aralığı
0.3 bar - 7 bar
Filtre hassasiyeti
40 µm