Filtre-Regülatör|Filtre Basınç kontrol valfi MS4-LFR-1/4-D7-CRV-AS-Z

529155

GTIN 4052568163532

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G1/4
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
1200 l/min
Basınç kontrol aralığı
0.5 bar - 12 bar
Filtre hassasiyeti
5 µm