Filtre-Regülatör|Filtre Basınç kontrol valfi MS4-LFR-1/4-D7-ERM-AS-Z

529157

GTIN 4052568084899

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G1/4
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
1500 l/min
Basınç kontrol aralığı
0.5 bar - 12 bar
Filtre hassasiyeti
40 µm