Filtre-Regülatör|Filtre Basınç kontrol valfi MS6-LFR-1/2-D6-CRM-AS-Z
529177
GTIN 4052568163617
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Links
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G1/2
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
5600 l/min
Basınç kontrol aralığı
0.3 bar - 7 bar
Filtre hassasiyeti
5 µm