Filtre-Regülatör|Filtre Basınç kontrol valfi MS6-LFR-1/2-D6-ERM-AS-Z
529181
GTIN 4052568163631
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Links
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G1/2
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
6200 l/min
Basınç kontrol aralığı
0.3 bar - 7 bar
Filtre hassasiyeti
40 µm