Filtre-Regülatör|Filtre Basınç kontrol valfi MS6-LFR-1/4-D6-CRM-AS

529196

GTIN 4052568163754

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G1/4
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
2700 l/min
Basınç kontrol aralığı
0.3 bar - 7 bar
Filtre hassasiyeti
5 µm