Filtre-Regülatör|Filtre Basınç kontrol valfi MS6-LFR-1/4-D7-CRM-AS-Z

529205

GTIN 4052568163792

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G1/4
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
2200 l/min
Basınç kontrol aralığı
0.5 bar - 12 bar
Filtre hassasiyeti
5 µm