Filtre-Regülatör|Filtre Basınç kontrol valfi MS6-LFR-3/8-D6-CRV-AS

529218

GTIN 4052568163846

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G3/8
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
5000 l/min
Basınç kontrol aralığı
0.3 bar - 7 bar
Filtre hassasiyeti
5 µm