Ayırma Modülü HPV-14-20-A
529351
GTIN 4052568015657
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
14 mm
Strok
20 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
90 N