Ayırma modülü HPV-22-60-A
529354
GTIN 4052568163952
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
22 mm
Strok
60 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
225 N