Regülatör MS4-LR-1/8-D5-AS
529421
GTIN 4052568085094
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G1/8
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
1200 l/min
Basınç kontrol aralığı
0.3 bar - 4 bar
Maks. basınç histerezi
0.25 bar