Hassas filtre MS4-LFM-1/4-ARM-Z
529460
GTIN 4052568085155
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G1/4
Çalışma basıncı
0 bar - 14 bar
Ortam sıcaklığı
-10 °C - 60 °C
Filtre hassasiyeti
0.01 µm