Hassas filtre MS4-LFM-1/4-BRM
529461
GTIN 4052568085162
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G1/4
Çalışma basıncı
0 bar - 14 bar
Ortam sıcaklığı
-10 °C - 60 °C
Filtre hassasiyeti
1 µm