Aktif karbon filtre MS4-LFX-1/4-R-Z

529468

GTIN 4052568085209

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G1/4
Hava saflığı sınıfı için maks. normal akış hızı
360 l/min
Ortam sıcaklığı
-10 °C - 60 °C
Çalışma basıncı
0 bar - 14 bar
Tasarım
Aktif Karbon Filtre