Güvenli Yol Verme Valfi MS4-DE-1/4-V230

529521

GTIN 4052568163976

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G1/4
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
2000 l/min
Çalışma basıncı
4 bar - 14 bar
Çalıştırma türü
elektrikli