Hassas Filtre MS6-LFM-1/2-BRM
529659
GTIN 4052568164140
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G1/2
Çalışma basıncı
0 bar - 20 bar
Ortam sıcaklığı
-10 °C - 60 °C
Filtre hassasiyeti
1 µm