Hassas Filtre MS6-LFM-1/4-BRM
529667
GTIN 4052568164195
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G1/4
Çalışma basıncı
0 bar - 20 bar
Ortam sıcaklığı
-10 °C - 60 °C
Filtre hassasiyeti
1 µm