Aktif karbon filtre MS6-LFX-1/2-R
529679
GTIN 4052568006785
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G1/2
Hava saflığı sınıfı için maks. normal akış hızı
900 l/min
Ortam sıcaklığı
-10 °C - 60 °C
Çalışma basıncı
0 bar - 20 bar
Tasarım
Aktif Karbon Filtre