Yağlayıcı MS6-LOE-1/2-U

529777

GTIN 4052568015725

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G1/2
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
7200 l/min
Çalışma basıncı
1 bar - 16 bar
Yağlayıcı işlevi için minimum akış hızı
50 l/min