Yağlayıcı MS6-LOE-1/4-R
529779
GTIN 4052568085438
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G1/4
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
2500 l/min
Çalışma basıncı
1 bar - 16 bar
Yağlayıcı işlevi için minimum akış hızı
50 l/min