Yağlayıcı MS6-LOE-3/8-U
529785
GTIN 4052568164294
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G3/8
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
5300 l/min
Çalışma basıncı
1 bar - 16 bar
Yağlayıcı işlevi için minimum akış hızı
50 l/min