Butonlu valf VHEF-PTCZ-M32-M-G14
5299712
GTIN 4052568422684
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
3/2 açık/kapalı tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
870 l/min
Pnömatik bağlantı 1
G1/4
Çalışma basıncı
-0.95 bar - 10 bar
Yapı genişliği
20 mm