Regülatör MS6-LR-1/4-D6-AS
529997
GTIN 4052568085544
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G1/4
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
3000 l/min
Basınç kontrol aralığı
0.3 bar - 7 bar
Maks. basınç histerezi
0.25 bar