Şartlandırıcı kombinasyonu MSB6-1/2:J1D1A1-WP
530222
GTIN 4052568164751
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G1/2
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
3100 l/min
Basınç kontrol aralığı
4 bar - 12 bar
Filtre hassasiyeti
40 µm