Kısa stroklu silindir ADVC-12-5-P
530568
GTIN 4052568085827
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
12 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
68 N
Strok
5 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı