Ürün Ömür Çevrimi bilgileri

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

04/2026 - Ürün durduruldu. Yeni tasarımlar için kullanmayın. Lütfen modern alternatif ürünü kullanın.

11/2028 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

12/2028 - Product is discontinued.

Lütfen dikkat ediniz: Daha yeni bir ürün mevcut

İşte aynı kategoriden daha fazla ürün: Şartlandırıcı

Yardıma ihtiyacınız varsa lütfen Festo ile iletişime geçin.

Aktif karbon filtre LFX-1/8-D-MINI

532779

GTIN 4052568086213

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Bağlantı plakası - G1/8
Hava saflığı sınıfı için maks. normal akış hızı
360 l/min
Ortam sıcaklığı
-10 °C - 60 °C
Çalışma basıncı
0 bar - 16 bar
Tasarım
Elyaf filtre