Aktif karbon filtre LFX-1/2-D-MAXI
532785
GTIN 4052568165512
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Bağlantı plakası - G1/2
Hava saflığı sınıfı için maks. normal akış hızı
1100 l/min
Ortam sıcaklığı
-10 °C - 60 °C
Çalışma basıncı
0 bar - 16 bar
Tasarım
Elyaf filtre