Hassas filtre LFMB-3/4-D-MAXI-DA
532825
GTIN 4052568165659
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G3/4
Hava saflığı sınıfı için maks. normal akış hızı
2220 l/min
Su tahliye
elle dönen
Çalışma basıncı
1 bar - 16 bar
Filtre hassasiyeti
1 µm