Hassas filtre LFMB-1-D-MAXI-DA
532826
GTIN 4052568165666
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G1
Hava saflığı sınıfı için maks. normal akış hızı
2780 l/min
Su tahliye
elle dönen
Çalışma basıncı
1 bar - 16 bar
Filtre hassasiyeti
1 µm