Hassas filtre kombinasyonu LFMBA-3/4-D-MAXI-DA
532871
GTIN 4052568166076
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Boyut
Maksi
Filtre hassasiyeti
0.01 µm
Çalışma basıncı
1 bar - 16 bar
Su tahliye
elle dönen
Ortam sıcaklığı
-10 °C - 60 °C