Hassas filtre kombinasyonu LFMBA-1-D-MAXI-DA-A
532882
GTIN 4052568166182
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Boyut
Maksi
Filtre hassasiyeti
0.01 µm
Çalışma basıncı
1.5 bar - 12 bar
Su tahliye
tam otomatik
Ortam sıcaklığı
-10 °C - 60 °C