Selenoid valf MDH-5/3B-D-3-M12-C

533007

GTIN 4052568259594

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/3 basınçlı
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
4000 l/min
Pnömatik bağlantı 1
ISO 5599-1'e göre bağlantı plakası boyutu 3
Çalıştırma türü
elektrikli