Selenoid valf MDH-5/2-D-3-FR-M12-C

533012

GTIN 4052568259648

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/2 tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
4500 l/min
Pnömatik bağlantı 1
ISO 5599-1'e göre bağlantı plakası boyutu 3
Çalıştırma türü
elektrikli