Selenoid valf CPE10-M1BH-5/3ES-QS4-B
533150
GTIN 4052568166298
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/3 hava tahliyeli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
180 l/min
Pnömatik bağlantı 1
QS-4
Çalıştırma türü
elektrikli