Selenoid valf CPE10-M1BH-5/3B-QS4-B
533151
GTIN 4052568166304
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/3 basınçlı
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
180 l/min
Pnömatik bağlantı 1
QS-4
Çalıştırma türü
elektrikli