Selenoid valf CPE10-M1BH-5/3BS-M5-B
533164
GTIN 4052568166427
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/3 basınçlı
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
180 l/min
Pnömatik bağlantı 1
M5
Çalıştırma türü
elektrikli