Bağlantı kablosu VMPA-KMS1-8-2.5

533195

GTIN 4052568086404

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Kablo uzunluğu
2.5 m
Kablo yapısı
10 x 0,34 mm²
Kablo özelliği
Standart
Koruma türü
IP65 - IEC 60529'ye göre