Bağlantı kablosu VMPA-KMS1-8-10
533197
GTIN 4052568086428
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Kablo uzunluğu
10 m
Kablo yapısı
10 x 0,34 mm²
Kablo özelliği
Standart
Koruma türü
IP65 - IEC 60529'ye göre