Kapak VMPA-KMS-H
533198
GTIN 4052568086435
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi
Sub-D
Elektrik bağlantısı 1, montaj türü
3x Vida M3
Ortam sıcaklığı
-25 °C - 80 °C
Koruma türü
IP65 - IEC 60529'ye göre