Selenoid valf VMPA1-M1H-H-M7-PI

533383

GTIN 4052568166649

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
2x3/2 açık/kapalı tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
300 l/min
Pnömatik bağlantı 1
M7
Çalıştırma türü
elektrikli