Bağlantı kablosu VMPA-KMS2-8-2.5-PUR
533504
GTIN 4052568086510
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Kablo uzunluğu
2.5 m
Kablo yapısı
10 x 0,25 mm²
Kablo özelliği
enerji zincirleri için uygun
Koruma türü
IP65 - IEC 60529'ye göre