Selenoid valf MDH-5/2-D-1-S-FR-M12-C
533761
GTIN 4052568259709
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Y ükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/2 tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
1200 l/min
Pnömatik bağlantı 1
ISO 5599-1'e göre bağlantı plakası boyutu 1
Çalıştırma türü
elektrikli